Opublikuj swoje produkty
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 700-50-00000
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 700-50-00000
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 700-50-00000
    HEWI

    Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 700-50-00000

    Zestaw uzupełniający do uchwytu na papier toaletowy S 700 - zestaw uzupełniający do montażu uchwytu na papier toaletowy, montowany pod kątem prostym - służy do doposażenia składanych poręczów podporowych oraz systemów prętowych o średnicy 33 mm - montaż bez użycia narzędzi - z zintegrowanym, elastyczny hamulec rolkowy - szerokość 38 mm, 153 mm wysokości, 143 mm głębokości - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-50-00000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)153
    • Szerokość (mm)38.4
    • Głębokość (mm)143
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units