Opublikuj swoje produkty
Krzesełko zawieszane HEWI, 700-51-10260
Krzesełko zawieszane HEWI, 700-51-10260
Krzesełko zawieszane HEWI, 700-51-10260
    HEWI

    Krzesełko zawieszane HEWI, 700-51-10260

    Krzesełko zawieszane, S 700 - Konstrukcja siedziska, Oparcie i mechanizm mocujący - Metalowy uchwyt do zawieszania, lakierowany proszkowo zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - antypoślizgowe, profilowane siedzisko i oparcie z matowego tworzywa sztucznego w kolorze elementu mocującego - Siedzisko można złożyć do góry, co pozwala zaoszczędzić miejsce - do zawieszenia na poręczach prysznicowych i uchwytach HEWI o średnicy 30, 32 i 33 mm - szerokość 450 mm, 637 mm głębokości i 533 mm wysokości - Siedzisko o szerokości 450 mm i głębokości 450 mm - Waga produktu: 8,8 kg - spełnia wymogi norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601 - przetestowano do 200 kg - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowy wykaz możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-51-10260
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)539
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)637
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats