Opublikuj swoje produkty
Krzesełko składane HEWI, 700-51-21460
Krzesełko składane HEWI, 700-51-21460
Krzesełko składane HEWI, 700-51-21460
    HEWI

    Krzesełko składane HEWI, 700-51-21460

    Krzesełko składane, S 700 - Konstrukcja składająca się z wspornika ściennego i przechodzącej powierzchni siedziska - Wspornik ścienny wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowany proszkowo zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - antypoślizgowe, strukturalne siedzisko z matowego tworzywa sztucznego w kolorze wspornika ściennego - Siedzisko z wycięciem higienicznym można złożyć do góry, co pozwala zaoszczędzić miejsce - Głębokość siedziska w pozycji podniesionej: 77 mm - z podpórką do wysokości siedziska 450–500 mm, lakierowany proszkowo w kolorze siedziska - szerokość 450 mm, 525 mm głębokości i 112 mm wysokości - Siedzisko o szerokości 450 mm i głębokości 450 mm - do montażu przy użyciu odpornych na korozję i sprawdzonych elementów mocujących HEWI, przeznaczonych do różnych rodzajów konstrukcji ściennych (należy zamówić osobno) - taśma uszczelniająca i pręty uszczelniające do uszczelnienia punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 są zawarte w dostawie - przetestowano do obciążenia 200 kg przy zastosowaniu elementów mocujących HEWI - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-51-21460
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats