Opublikuj swoje produkty
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem HEWI, LED, 950-01-26001
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem HEWI, LED, 950-01-26001
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem HEWI, LED, 950-01-26001
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem HEWI, LED, 950-01-26001
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem HEWI, LED, 950-01-26001
    HEWI

    Lusterko kosmetyczne z oświetleniem HEWI, LED, 950-01-26001

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    Lustro kosmetyczne - okrągłe, podświetlane - oświetlenie LED, uniwersalne, szerokość 20 mm - lustro jednostronnie wklęsłe. - 5-krotne powiększenie - średnica lusterka 200 mm, obrotowe i uchylne - Flex-LED 12 V, ok. 3 W - dwa jasne kolory, regulowane, ciepła biel ok. 3000 K lub zimna biel ok. 5700 K - oprawione w chromowaną, metalową ramę - średnica powierzchni lustra 160 mm - na podwójnym ramieniu przegubowym, ruchome, długość ok. 400 mm - bezpośrednie podłączenie bez kabla, 220-240 V - włączanie i wyłączanie wyłącznika za lustrem - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z EMC 2014/30/WE - klasa ochronna I, poziom ochrony IP44 - Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F - do montażu na ścianie, ukryty 3-punktowy montaż podtynkowy - średnica przyłącza ściennego 100 mm, głębokość ok. 33 mm - łącznie z materiałem mocującym HEWI odpornym na korozję. - powierzchnia czarna, matowa - nadaje się do stosowania w sieciach elektroenergetycznych o napięciu sieciowym od 100 do 240 V i częstotliwościach sieci 50 i 60 Hz
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-01-26001
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)315
    • Głębokość (mm)234
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors