Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy WARM TOUCH, 801-22-20050
Uchwyt kątowy WARM TOUCH, 801-22-20050
Uchwyt kątowy WARM TOUCH, 801-22-20050
    HEWI

    Uchwyt kątowy WARM TOUCH, 801-22-20050

    Uchwyt kątowy serii 801 - Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną i ciepłe w dotyku. - Pręty połączone pod płytkim kątem ze stalowymi rozetami mocującymi - Służy do przytrzymywania i podtrzymywania - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - wymiary osi 620 mm i 200 mm, kąt 135°, 200 mm wysokości - głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążków 33 mm, średnica rozety 70 mm - Zwiększona stabilność dzięki 3 wspornikom montażowym - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - do montażu z lewej i prawej strony - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Zestaw do rozbudowy uchwytu na papier toaletowy 801.50.011 i zestaw do rozbudowy zwalniacza spłuczki toalety (radio) 801.50.060 mogą być zamontowane później - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-22-20050
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)690
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing