Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy active+, 801-22D110
Uchwyt kątowy active+, 801-22D110
Uchwyt kątowy active+, 801-22D110
    HEWI

    Uchwyt kątowy active+, 801-22D110

    Uchwyt kątowy seria 801 - połączone pod kątem prostym drążki w położeniu pionowym i poziomym, z rozetkami do mocowania - ergonomiczny i funkcjonalny - służy do podtrzymywania i podpierania się przy siadaniu i podnoszeniu z toalety - łatwy do czyszczenia - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - do montażu z lewej i prawej strony - montaż do ściany przy pomocy zestawu do mocowania HEWI - długość w poziomie: 400 mm, długość w pionie: 900 mm, głębokość 89 mm, średnica drążków 33 mm, średnica rozetki 70 mm - z wysokiej jakości poliamidu z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym (antybakteryjnym) - poliamid w kolorze 98 (biały) - zestaw uzupełniający do WC uchwyt na papier 801.50D011 oraz zestaw uzupełniający do WC spłuczka (radio) 801.50D060 do doposażenia - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-22D110
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units