Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, dł. 1100 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-33-120
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, dł. 1100 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-33-120
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, dł. 1100 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-33-120
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, dł. 1100 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-33-120

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową Seria 801 - pionowy drążek zagięty na końcach pod kątem prostym z uchwytem na słuchawkę prysznicową - dł. osi 1100 mm - gł. 89 mm, śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - bezstopniowa regulacja położenia uchwytu na słuchawkę prysznicową, ustawienie wysokości po naciśnięciu lub pociągnięciu za uchwyt - stożkowaty kształt zamocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - montaż ścienny za pomocą zestawu do mocowania i rozetek HEWI - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-33-120
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)104
    • Głębokość (mm)134
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS