Opublikuj swoje produkty
Wspornik sufitowy HEWI, A = 500 mm (oś drążek zasłony prysznicowej - sufit),  z rdzeniem aluminiowym, 801-34-021
Wspornik sufitowy HEWI, A = 500 mm (oś drążek zasłony prysznicowej - sufit),  z rdzeniem aluminiowym, 801-34-021
Wspornik sufitowy HEWI, A = 500 mm (oś drążek zasłony prysznicowej - sufit),  z rdzeniem aluminiowym, 801-34-021
    HEWI

    Wspornik sufitowy HEWI, A = 500 mm (oś drążek zasłony prysznicowej - sufit), z rdzeniem aluminiowym, 801-34-021

    Wspornik sufitowy Seria 801 - drążek z tworzywa sztucznego z rozetką do mocowania - służy do zamocowania drążka zasłony prysznicowej - z metalowym rdzeniem - montaż do sufitu przy pomocy rozetki - możliwość regulacji długości o 10 mm a przy rozetce o maks. 100 mm - dł. 500 mm, śr. drążka 33 mm - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-34-021
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCeiling support
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains