Opublikuj swoje produkty
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Drążek zasłony prysznicowej HEWI, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Drążek zasłony prysznicowej Seria 801 - drążek z kółkami - służy do zawieszenia zasłony prysznicowej - z metalowym rdzeniem - mocowanie za pomocą rozet do ściany - możliwość skrócenia do długości 200 mm - z 10 kółkami - dł. 1000 mm, średnica 33 mm, średnica rozetki 70 mm - z wysokiej jakości poliamidu wg tabeli kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-34-400
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower curtain rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS