Opublikuj swoje produkty
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-211
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-211
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-211
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-211

    Poręcz do brodzika, Poręcz wannowa z drążkiem prysznicowym wraz z główką prysznicową i wężem prysznicowym z serii 801 składający się z: - Prysznic, Poręcz wannowa z poręczą prysznicową - ułożone pionowo i poziomo, drążki połączone pod kątem prostym ze stalowymi rozetami mocującymi i uchwytem prysznicowym - służy do podtrzymywania i podtrzymywania w strefie prysznica i kąpieli - długość w pionie 1100 mm, długości w poziomie po 762 mm - głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążków 33 mm, średnica rozety 70 mm - uchwyt prysznicowy można bezstopniowo przechylać i regulować wysokość po pociągnięciu lub naciśnięciu dużej dźwigni - mocowanie stożkowe na uchwycie prysznicowym ułatwia zawieszenie słuchawki prysznicowej - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - do montażu z lewej i prawej strony - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - wykonane z poliamidu o wysokim połysku w kolorze HEWI 99 (czysta biel) oraz - 1-strumieniowy prysznic ręczny z plastikowym wężem prysznicowym, Kolor biały - Prysznic ręczny z miękkimi pokrętłami zapobiegającymi osadzaniu się kamienia - Typ wiązki: Deszcz - Średnica głowicy prysznicowej: 105 mm - Pryszcze i pierścień wykonane z jasnoszarego plastiku - Natężenie przepływu przy 3 barach: 14 l/min - Spłukiwane sito zatrzymujące zanieczyszczenia - Gwint przyłączeniowy G 1/2, Rozmiar połączenia: DN 15 - Długość węża 1600 mm - zabezpieczony przed załamaniem - Obrotowy stożek zapobiega skręcaniu się węża prysznicowego - Metalowy stożek obrotowy/metalowa radełka, chromowany - Prysznic ręczny przetestowany zgodnie z KTW i W270 - Wąż prysznicowy przetestowany zgodnie z normami EN 1113 i KTW - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-35-211
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower grab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)820
    • Głębokość (mm)797
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units