Opublikuj swoje produkty
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
    HEWI

    Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120

    Uchwyt (USA) serii 801 - drążek wygięty pod kątem prostym na końcach ze stalowymi rozetami mocującymi - służy do podtrzymywania i podparcia - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - rozmiar osi 18 cali (457 mm), głębokość 2 3/4 cala (70 mm) - średnica drążka 1 5/16 cala (33 mm), średnica rozety 2 3/4 cala (70 mm) - maksymalne obciążenie 330 lbs (150 kg) - z wysokiej jakości poliamidu, w kolorze HEWI 99 (czysta biel), 95 (szary), 92 (szary antracytowy), 90 (głęboka czerń), 86 (piasek), 84 (umbra) i 33 (rubinowa czerwień) - spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017 - zestaw uzupełniający: uchwyt na papier toaletowy 801.50US010 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-36US120
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)527
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing