Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny HEWI, 801-50-300
Uchwyt ścienny HEWI, 801-50-300
Uchwyt ścienny HEWI, 801-50-300
    HEWI

    Uchwyt ścienny HEWI, 801-50-300

    Uchwyt ścienny, stały Seria 801 - dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w formie łuku - służy do podtrzymywania i podpierania się - obciążenie do 100 kg - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - montaż do ściany za pomocą specjalnego zestawu HEWI (należy zamówić oddzielnie odpowiednio do rodzaju ściany) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - ukryte mocowanie - dł. 600 mm, wys. 259 mm i gł. 78 mm, śr. drążka 33 mm - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - zestawy uzupełniające: uchwyt na papier toaletowy 801.50.011, przycisk spłukiwania wody 801.50.060 oraz podpórki 950.50.021XA i 950.50.023XA - produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-50-300
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)78
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS