Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny HEWI active+
Uchwyt ścienny HEWI active+
Uchwyt ścienny HEWI active+
    HEWI

    Uchwyt ścienny HEWI active+

    Uchwyt ścienny stały - dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w formie łuku - ergonomiczny i funkcjonalny - obciążenie do 100 kg - łatwy do czyszczenia - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - montaż do ściany za pomocą specjalnego zestawu HEWI (należy zamówić oddzielnie odpowiednio do rodzaju ściany) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - ukryte mocowanie - łatwy do czyszczenia - długość 600 mm, wysokość 259 mm, głębokość 78 mm, średnica drążka 33 mm - z wysokiej jakości poliamidu z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym (antybakteryjnym) - poliamid w kolorze 98 (biały) - zestawy uzupełniające: uchwyt na papier toaletowy przycisk spłukiwania wody 801.50D060 i podpórki 50.50.021XA i 950.50.023XA - produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych Zestaw do mocowania należy zamawiać oddzielnie, odpowiednio do rodzaju ścian.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-50D300
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)78
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units