Opublikuj swoje produkty
Stołek HEWI, 801-51-306
Stołek HEWI, 801-51-306
Stołek HEWI, 801-51-306
    HEWI

    Stołek HEWI, 801-51-306

    Taboret prysznicowy z serii 801 - Konstrukcja prętów i siedziska - do bezpiecznego siedzenia w łazience - Użytkowanie mobilne - szerokość 345 mm, 507 mm wysokości, Głębokość 336 mm - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - wykonane z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51-306
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)507
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)336
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats