Opublikuj swoje produkty
Krzesełko składane active+, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51D200
Krzesełko składane active+, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51D200
Krzesełko składane active+, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51D200
    HEWI

    Krzesełko składane active+, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51D200

    Składany fotel serii 801 - konstrukcja z drążków i elementów siedziska - do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem - z zajmującym niewiele miejsca składanym siedziskiem - mocowanie do ściany za pomocą specjalnego ściennego zestawu montażowego HEWI - ukryte mocowanie - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - szerokość 378 mm, Głębokość 408 mm - elementy siedziska: szerokość 55 mm z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy), z mikrosrebrem przeciwdrobnoustrojowym - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - z platformą ścienną z poliamidu ze zintegrowanym stalowym rdzeniem - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51D200
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)378
    • Głębokość (mm)408
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers