Opublikuj swoje produkty
Krzesełko zawieszane Premium, z regulacją wysokości, 802-51-13860
Krzesełko zawieszane Premium, z regulacją wysokości, 802-51-13860
Krzesełko zawieszane Premium, z regulacją wysokości, 802-51-13860
    HEWI

    Krzesełko zawieszane Premium, z regulacją wysokości, 802-51-13860

    Krzesełko zawieszane Premium z wycieciem higienicznym Serii 802 LifeSystem - Ergonomicznie ukształtowane siedzisko z oparciem i podłokietnikami - służy do bezpiecznego siedzenia w obrębie prysznica - wysokiej jakości powierzchnia z tworzywa sztucznego i odporna na zarysowania powłoka proszkowa - siedzisko można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce - bezobsługowy, Trwale płynnie działające złącze - szerokość 652 mm, 559 mm wysokości, 657 mm głębokości - 762 mm wysokości i 270 mm głębokości po złożeniu - powierzchnia siedziska: szerokość 452 mm, 450 mm głębokości - Siedzisko z wycieciem higienicznym i odpływem wody - Wysokość siedziska regulowana w czterech stopniach od 420 mm do 510 mm (30 mm każdy) - do montażu we wszystkich poręczach prysznicowych i uchwytach HEWI - Zawieszenie ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo w kolorach HEWI: biały sygnałowy, błyszczący z powierzchnią siedziska/oparcia i podłokietnikami wykonanymi z wysokiej jakości poliuretanu/integralnej sztywnej pianki w kolorze SD (biały sygnałowy), matowy) lub zawieszenie w kolorze antracytowym, błyszczący z siedziskiem/oparciem i podłokietnikami w kolorze DR (antracyt), matowy) z chromowanymi elementami o wysokim połysku - Podłokietniki można oddzielnie składać i rozkładać - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601 - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-51-13860
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)559
    • Szerokość (mm)652
    • Głębokość (mm)657
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats