Opublikuj swoje produkty
Krzesełko składane Komfort HEWI, 802-51-23760
Krzesełko składane Komfort HEWI, 802-51-23760
Krzesełko składane Komfort HEWI, 802-51-23760
    HEWI

    Krzesełko składane Komfort HEWI, 802-51-23760

    Krzesełko składane Komfort z wycieciem higienicznym Serii 802 LifeSystem - Ergonomicznie ukształtowane siedzisko z oparciem - służy do bezpiecznego siedzenia w obrębie prysznica - wysokiej jakości powierzchnia z tworzywa sztucznego i odporna na zarysowania powłoka proszkowa - siedzisko można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce - bezobsługowy, Trwale płynnie działające złącze - szerokość 452 mm, Wysokość 549 mm, Głębokość 516 mm - 555 mm wysokości i 130 mm głębokości po złożeniu - powierzchnia siedziska: szerokość 452 mm, 450 mm głębokości - Siedzisko z wycieciem higienicznym i odpływem wody - Wspornik ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo w kolorach HEWI: biały sygnałowy, błyszczący z powierzchnią siedziska/oparcia wykonaną z wysokiej jakości poliuretanu/integralnej sztywnej pianki w kolorze SD (biały sygnałowy), matowy) lub konsola w kolorze antracytowym, błyszczący z powierzchnią siedziska/oparcia w kolorze DR (antracyt), matowy) z chromowanymi elementami o wysokim połysku - do montażu za pomocą odpornego na korozję i przetestowanego materiału mocującego HEWI do różnych konstrukcji ściennych (do zamówienia osobno) - taśma uszczelniająca i pręty uszczelniające do uszczelnienia punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 są zawarte w dostawie - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-51-23760
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)549
    • Szerokość (mm)452
    • Głębokość (mm)516
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats