Opublikuj swoje produkty
Stołek prysznicowy HEWI
Stołek prysznicowy HEWI
Stołek prysznicowy HEWI
    HEWI

    Stołek prysznicowy HEWI

    Taboret prysznicowy Basic Serii 802 LifeSystem - solidniejszy, Stołek o ergonomicznym kształcie - z ukrytym, Wszechstronna krawędź chwytna - do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem - szerokość 514 mm, 537 mm wysokości, 450 mm głębokości - powierzchnia siedziska: szerokość 452 mm, 450 mm głębokości - Masa własna: ok. 6 kg - Powierzchnia siedziska wykonana z wysokiej jakości poliuretanu w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy), matowy) i 92 (szary antracytowy, mat) - Siedzisko z otworem higienicznym i odpływem wody - Cztery chromowane na wysoki połysk, stalowe nogi o regulowanej wysokości z antypoślizgowymi stopkami - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Wysokość siedziska regulowana w czterech stopniach od 420 mm do 510 mm (30 mm każdy) - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-51-32040
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)567
    • Szerokość (mm)514
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats