Opublikuj swoje produkty
Oparcie HEWI, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Oparcie HEWI, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Oparcie HEWI, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
    HEWI

    Oparcie HEWI, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260

    Oparcie Serii 802 LifeSystem - ergonomicznie uformowane oparcie - służy do podparcia pleców w toalecie - wersja lewostronna (kierunek patrzenia użytkownika) - jednostronny montaż na ścianie z rozetą (prawy) - montaż jednostronny na składanych uchwytach nośnych 802.50.. (z lewej) - Odległość od ściany można zmiennie ustawiać podczas instalacji na 150 mm (standardowo) lub 230 mm (przyjazna dla użytkownika) - Rozstaw osi 650 do 750 mm, wysokość 362 mm, głębokość 150 lub 230 mm, średnica drążka 34 mm, średnica rozety 70 mm - Oparcie o szerokości 452 mm, nachylenie 85° - wysokiej jakości powierzchnia z tworzywa sztucznego oraz odporna na zarysowania powłoka proszkowa - Drążek ze stali szlachetnej malowany proszkowo w kolorach HEWI biały sygnałowy z połyskiem z oparciem ze zintegrowanej twardej pianki w kolorze HEWI SD (biały sygnałowy, matowy) lub drążek w kolorze antracytowym z połyskiem z oparciem DR (antracytowy, matowy) - spełnia wymogi norm DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-51-90260
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)362
    • Szerokość (mm)754
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers