Opublikuj swoje produkty
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 805-06-700
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 805-06-700
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 805-06-700
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 805-06-700
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 805-06-700
    HEWI

    Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 805-06-700

    Podajnik woreczków higienicznych Seria 805 - pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - odpowiedni dla dostępnych na rynku woreczków higienicznych z tworzywa, maks. wielkość opakowania dł. 130 x szer. 90 x wys. 20 mm - do montażu ściennego - szer. 150 mm, wys.92 mm i gł. 37 mm - z wysokiej jakości stali, powierzchnia szczotkowana - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-06-700
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)92
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)37
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS