Opublikuj swoje produkty
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 805-50-015
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 805-50-015
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 805-50-015
    HEWI

    Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 805-50-015

    Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy Seria 805 - prostokątny uchwyt z tworzywa - do uzupełnienia na drążkach systemu HEWI oraz na uchwytach serii 805 Classic - łatwy montaż - zintegrowany hamulec rolki papieru toaletowego - szer. 35 mm, wys. 131 mm, gł. 139 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 90 (czerń głębi), 92 (szarość antracytu), 98 (biały), 99 (czysta biel) - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-50-015
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged support rails, Accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)143
    • Szerokość (mm)39
    • Głębokość (mm)139
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS