Opublikuj swoje produkty
Koszyczek prysznicowy HEWI, 900-03-00260
Koszyczek prysznicowy HEWI, 900-03-00260
Koszyczek prysznicowy HEWI, 900-03-00260
    HEWI

    Koszyczek prysznicowy HEWI, 900-03-00260

    Koszyczek na przybory prysznicowe, rozwiązanie narożne, System 900 - do montażu ściennego - uchwyt z wysokiej jakości stali szlachetnej,malowanej proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) i ER (ciemnoszary matowy) z wkładem z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 90 (czerń głębi) lub malowanym proszkowo w HEWI kolorze AS (biały matowy) z wkładem z wysokiej jakości poliamidu kolorze HEWI 98 (biały) - wysokość 67 mm, długość ramienia 170 mm - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-03-00260
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves, Shower baskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)67
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011190
    • Nazwa ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units