Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-001XA
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-001XA
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-001XA
    HEWI

    Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-001XA

    Dozownik mydła z uchwytem System 900 - nadaje się do stosowania przy umywalce - cylindryczny uchwyt ścienny - uchwyt z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowo szlifowanej - uchwyt wewnątrz z folią ochronną dla bezpiecznej, zdefiniowanej pozycji oraz ochrony przed uszkodzeniami wkładu - wysokość 180 mm, głębokość 85 mm, średnica 70 mm - dozownik mydła z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 92 (antracytowy) i 98 (biały sygnałowy) - pompka w optyce stali szlachetnej - pojemność ok. 200 ml - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-001XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)101
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers