Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła HEWI, 500 ml, 900-06-00361
Dozownik mydła HEWI, 500 ml, 900-06-00361
Dozownik mydła HEWI, 500 ml, 900-06-00361
Dozownik mydła HEWI, 500 ml, 900-06-00361
    HEWI

    Dozownik mydła HEWI, 500 ml, 900-06-00361

    Dozownik środka dezynfekującego i mydła 500 ml - korpus z wysokiej jakości stali szlachetnej lakierowanej proszkowo na biało - osłona przednia z okienkiem - do dozowania bezchlorowych, alkoholowych środków do dezynfekcji rąk lub mydeł w płynie - do standardowych butelek Euro 500 ml - łatwa wymiana jednorazowej butelki przodem - dozownik z długą dźwignią obsługową, zamykany - ilość dozowania nastawiana wielostopniowo: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (w zależności od lepkości substancji, którą jest napełniony) - pompka dozująca ze stali szlachetnej - dostosowana do opakowań higienicznych (zgniatana butelka z jednorazową pompką) - dozownik i pompkę można dezynfekować w specjalnie przystosowanych do tego urzędzeniach, autoklawowanie w temperaturze 134 °C, 3 bar - szerokość 81 mm, wysokość 382 mm, głębokość 199 mm - łącznie z 500 ml pustego pojemnika do dowolnego, ponownego napełnienia - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-00361
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)382
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)199
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers