Opublikuj swoje produkty
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA

    Elektroniczny dozownik środka dezynfekującego System 900 - kątowy korpus podstawy - służy do wchłaniania komercyjnego środka dezynfekującego - z pojemnikiem wewnętrznym do swobodnego napełniania, pojemność 500 ml - pojemnik wewnętrzny wyjmowany do czyszczenia - boczny wskaźnik napełnienia - bezdotykowe dozowanie środka dezynfekującego - środek dezynfekujący jest wydawany w formie sprayu - dołączona naklejka identyfikująca dozownik (jeśli jest to wymagane do odróżnienia dozowników mydła, piany mydlanej i środka dezynfekującego) - podświetlenie obszaru dezynfekcji po aktywacji czujnika (niebieskie światło) - ze wskaźnikiem wymiany baterii - ochrona przed niewłaściwym użyciem przez blokadę - bezobsługowy - 102 mm szerokości, 270 mm wysokości i 98 mm głębokości - do montażu na ścianie - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowo - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI - baterie (AA 1,5 V / 4 sztuki) nie wchodzą w zakres dostawy - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-008XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)274
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)98
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers