Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 900-21-000XA
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 900-21-000XA
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 900-21-000XA
    HEWI

    Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 900-21-000XA

    Uchwyt na papier toaletowy System 900 - uchwyt w kształcie litery U, otwarty z prawej strony - uchylny - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowo szlifowanej - 135 mm szeroki, 88 mm wysoki, ø15 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-21-000XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)89
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units