Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na papier toaletowy z półką HEWI, 900-21-004XA
Uchwyt na papier toaletowy z półką HEWI, 900-21-004XA
Uchwyt na papier toaletowy z półką HEWI, 900-21-004XA
    HEWI

    Uchwyt na papier toaletowy z półką HEWI, 900-21-004XA

    Uchwyt na papier toaletowy z półką System 900 - uchwyt w kształcie litery U z półką, otwarty w prawo - składany - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, satynowe wykończenie - 135 mm szerokości, 96 mm wysokości, ø 15 mm - półka o szerokości 135 mm i głębokości 92 mm - do montażu na ścianie, mocowanie podtynkowe - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-21-004XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)97
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)92
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units