Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M060XA
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M060XA
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M060XA
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M060XA

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową, System 900 - pionowy drążek z wysuniętymi do ściany wspornikami, Rozety mocujące i magnetyczny uchwyt prysznicowy - rozstaw osi 24 inch (610 mm), głębokość 2 3/4 inch (70 mm) - średnica drążków 1 1/4 inch (32 mm), Grubość rury 1/16 inch (2 mm), średnica rozety 2 3/4 inch (70 mm) - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowy polerowany - Uchwyt na słuchawkę prysznicową wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, matowy polerowany - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - prosta i intuicyjna obsługa jedną ręką - uchwyt na słuchawkę prysznicową można przesuwać bezstopniowo, automatyczne mocowanie za pomocą magnesów - nieulegający zużyciu mechanizm mocujący - stożkowy uchwyt na uchwycie na słuchawkę prysznicową można bezstopniowo przechylać - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33M060XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)677
    • Szerokość (mm)102
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing