Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy z magnetycznym uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja prawostronna, 900-33M201XA
Uchwyt kątowy z magnetycznym uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja prawostronna, 900-33M201XA
Uchwyt kątowy z magnetycznym uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja prawostronna, 900-33M201XA
    HEWI

    Uchwyt kątowy z magnetycznym uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja prawostronna, 900-33M201XA

    Uchwyt kątowy z magnetycznym uchwytem słuchawki prysznicowej, System 900 - wersja prawostronna - ułożone pionowo i poziomo, drążki połączone pod kątem prostym z rozetami mocującymi i magnetycznym uchwytem na słuchawkę prysznicową - długość w poziomie 600 mm, długość w pionie 1250 mm, głębokość 88 mm - średnica drążków 32 mm, Średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowy polerowany - Uchwyt prysznicowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, matowy polerowany - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - prosta i intuicyjna obsługa jedną ręką - uchwyt na słuchawkę prysznicową można przesuwać bezstopniowo, automatyczne mocowanie za pomocą magnesów - nieulegający zużyciu mechanizm mocujący - stożkowy uchwyt na uchwycie na słuchawkę prysznicową można bezstopniowo przechylać - montaż ścienny za pomocą specjalnych elementów mocujących i rozet HEWI - zawiera bezkorozyjny materiał mocujący i taśmę uszczelniającą do uszczelnienia punktów wiercenia - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33M201XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1320
    • Szerokość (mm)710
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units