Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M00160
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M00160
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M00160
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M00160

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową, System 900 - pionowy drążek z wysuniętymi do ściany wspornikami, Rozety mocujące i magnetyczny uchwyt prysznicowy - rozstaw osi 900 mm, głębokość 88 mm - średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm, średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowanie proszkowe w kolorze HEWI CV (głęboka matowa czerń), ER (ciemnoszara perłowa mika głęboko matowa) i VH (biały głęboko matowy), z, malowanym proszkowo uchwytem na słuchawkę prysznicową w takim samym kolorze z wysokiej jakości stali nierdzewnej - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - prosta i intuicyjna obsługa jedną ręką - uchwyt na słuchawkę prysznicową można przesuwać bezstopniowo, automatyczne mocowanie za pomocą magnesów - nieulegający zużyciu mechanizm mocujący - stożkowy uchwyt na uchwycie na słuchawkę prysznicową można bezstopniowo przechylać - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33M00160
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing