Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M03240
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M03240
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M03240
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33M03240

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową, System 900 - pionowy drążek z wysuniętymi do ściany wspornikami, Rozety mocujące i magnetyczny uchwyt prysznicowy - rozstaw osi 1100 mm, głębokość 85 mm - średnica drążków 25 mm, Grubość rurki 1,5 mm, Średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowany - z magnetycznym uchwytem prysznicowym wykonanym z wysokiej jakości stali nierdzewnej, chromowany - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - prosta i intuicyjna obsługa jedną ręką - uchwyt na słuchawkę prysznicową można przesuwać bezstopniowo, Automatyczne mocowanie za pomocą magnesów - odporny na zużycie mechanizm zaciskowy - stożkowy uchwyt na uchwycie na słuchawkę prysznicową można bezstopniowo przechylać - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego - Możliwość dodatkowego uszczelnienia punktów wiercenia za pomocą elementu uszczelniającego (w zestawie)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33M03240
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)103
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing