Opublikuj swoje produkty
Uchwyt (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Uchwyt (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Uchwyt (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Uchwyt (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
    HEWI

    Uchwyt (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560

    Uchwyt, System 900 - drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami - rozstaw mocowania 36 cali (914 mm), głębokość 2 3/4 cala (70 mm) - średnica drążka 1 1/4 cala (32 mm), gr. rurki 1/16 cala (2 mm), średnica rozety 2 3/4 cala (70 mm) - obciążenie do 250 lbs (114 kg) - ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy) - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego - spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-36-06560
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)984
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units