Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany HEWI, 900-50B218XA
Uchwyt ścienny, składany HEWI, 900-50B218XA
Uchwyt ścienny, składany HEWI, 900-50B218XA
Uchwyt ścienny, składany HEWI, 900-50B218XA
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany HEWI, 900-50B218XA

    Składana poręcz podporowa, System 900 - z poziomym, okrągłym uchwytem - służy do podtrzymywania, wspierania i prostowania się - możliwość składania do góry i hamowania do dołu - trwale sprawny, niewymagający konserwacji przegub, wstępnie ustawiony fabrycznie - wysięg 850 mm, wysokość 259 mm i szerokość 78 mm, średnica pręta 33 mm - możliwość obciążenia do 100 kg - płyta ścienna i wysięgnik wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (szary antracytowy) - szyna górna wykonana z metalu, wygląd stali szlachetnej - do montażu za pomocą odpornego na korozję i sprawdzonego materiału mocującego HEWI dla różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy. - produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50B218XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)78
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars