Opublikuj swoje produkty
Krzesełko składane HEWI
Krzesełko składane HEWI
Krzesełko składane HEWI
    HEWI

    Krzesełko składane HEWI

    Składane siedzisko z oparciem, System 900 - Konstrukcja wspornika ściennego, Pełnowymiarowe siedzisko i oparcie, które można zamontować oddzielnie - Składane siedzisko z powłoką antypoślizgową, teksturowana powierzchnia siedziska z tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (szary antracytowy) - Aluminiowe wzmocnienie siedziska, Malowany proszkowo w kolorze siedziska - Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, matowy polerowany - Siedzisko można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce - Oparcie z teksturowanym plastikowym oparciem w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (szary antracytowy) - Aluminiowe złącze ścienne, malowana proszkowo w kolorze oparcia - szerokość 450 mm, 650 mm głębokości i 532 mm wysokości - Siedzisko o szerokości 450 mm i głębokości 450 mm - do montażu z odpornym na korozję i przetestowanym materiałem mocującym HEWI - Zawiera materiał mocujący do oparcia - Materiał mocujący do różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie) - taśma uszczelniająca i pręty uszczelniające do uszczelnienia punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 są zawarte w dostawie - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - spełnia wymagania normy BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-203XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)532
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats