Opublikuj swoje produkty
Oparcie HEWI, wersja prawostronna, 900-51-90340
Oparcie HEWI, wersja prawostronna, 900-51-90340
Oparcie HEWI, wersja prawostronna, 900-51-90340
    HEWI

    Oparcie HEWI, wersja prawostronna, 900-51-90340

    Oparcie, System 900 - oparcie z obustronnymi drążkami mocującymi - służy do oparcia pleców w toalecie - jednostronny montaż na ścianie z rozetami (z lewej) - jednostronny montaż na składanych poręczach podłogowych, design (A) Systemu (z prawej) - 330 mm wysokie i 150 mm głębokie, szerokość oparcia 350 mm, średnica drążka 32 mm, grubość rurki 2 mm - rozstaw osi regulowany na miejscu (wymiar w świetle między żerdzią składanej poręczy podłogowej a rozstawem osi mocowania ściennego 616-716 mm) - oparcie z tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (szary antracytowy) - połączenie z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowana powierzchnia - w zestawie bezkorozyjny i sprawdzony materiał montażowy HEWI - spełnia wymogi norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-90340
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)679
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers