Opublikuj swoje produkty
Mobile backrest rail, wersja prawostronna, 900-51-91340
Mobile backrest rail, wersja prawostronna, 900-51-91340
Mobile backrest rail, wersja prawostronna, 900-51-91340
    HEWI

    Mobile backrest rail, wersja prawostronna, 900-51-91340

    Mobilne oparcie pleców, System 900 - oparcie z obustronnymi drążkami mocującymi - służy do oparcia pleców podczas siedzenia na WC - jednostronny montaż na ścianie z rozetą (z lewej) - jednostronny montaż na składanej poręczy podporowej, Design (A) systemu (po prawej) - przenośny - 330 mm wysokości i 150 mm głębokości, Oparcie o szerokości 350 mm, Średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm - rozstaw osi regulowany na miejscu (wymiar w świetle między żerdzią składanej poręczy podporowej a rozstawem osi mocowania ściennego 616-716 mm) - łatwy montaż dzięki pojedynczo montowanej płycie mocującej z wysokiej jakości stali szlachetnej służącej do zawieszenia drążka - zabezpieczone śrubą mocującą (zabezpieczenie przed kradzieżą) - oparcie z tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (szary antracytowy) - przyłącze wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, Powierzchnia chromowana - w zestawie bezkorozyjny i sprawdzony materiał montażowy HEWI - spełnia wymogi norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-91340
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers