Opublikuj swoje produkty
Uchwyt pomocniczy HEWI, 900-90-00140
Uchwyt pomocniczy HEWI, 900-90-00140
Uchwyt pomocniczy HEWI, 900-90-00140
Uchwyt pomocniczy HEWI, 900-90-00140
    HEWI

    Uchwyt pomocniczy HEWI, 900-90-00140

    Uchwyt na kulę System 900 - z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowanej - szerokość 120 mm, wysokość 35 mm, głębokość 135 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-90-00140
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWalking aid holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products