Opublikuj swoje produkty
Podajnik chusteczek HEWI, 950-06-21040
Podajnik chusteczek HEWI, 950-06-21040
Podajnik chusteczek HEWI, 950-06-21040
Podajnik chusteczek HEWI, 950-06-21040
    HEWI

    Podajnik chusteczek HEWI, 950-06-21040

    Dozownik na chusteczki higieniczne - wolnostojący, kwadratowy pojemnik z otworem do wyjmowania - służy do przechowywania standardowych chusteczek higienicznych - okap można zdjąć w celu napełnienia - 137 mm szerokości, 130 mm wysokości i 137 mm głębokości - z tworzywa sztucznego, chromowany
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-06-21040
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)137
    • Głębokość (mm)137
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers