Opublikuj swoje produkty
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 950-06-75050
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 950-06-75050
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 950-06-75050
    HEWI

    Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 950-06-75050

    Dozownik worków higienicznych - korpus sześcienny z miękkimi promieniami - liniowy i funkcjonalny w przejrzystym i harmonijnym języku formy - służy do wkładania i wyjmowania standardowych plastikowych worków higienicznych - do montażu na ścianie - 143 mm szerokości, 103 mm wysokości i 27 mm głębokości - wykonany z poliamidu z wysokiej jakości powłoką chromowo-optyczną - łącznie z materiałem mocującym HEWI odpornym na korozję
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-06-75050
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)103
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)27
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers