Opublikuj swoje produkty
Umywalka HEWI, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Umywalka HEWI, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Umywalka HEWI, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Umywalka HEWI, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
    HEWI

    Umywalka HEWI, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161

    Umywalka - wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia - rant przyścienny - z blatem i dorzecze prostokątne głęboka z dużymi promieniami - zintegrowane ergonomiczne na bokach uchwyty służące również jako wieszaki na ręczniki - możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601 - szer. 650 mm, gł. 550 mm - głębokość koryta płuczkowego 100 mm - do armatur stojących jednootworowych - bez przelewu - obciążenie zgodnie z EN 14688 - do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-11-161
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units