Opublikuj swoje produkty
Umywalka HEWI, 950-11-201
Umywalka HEWI, 950-11-201
Umywalka HEWI, 950-11-201
Umywalka HEWI, 950-11-201
    HEWI

    Umywalka HEWI, 950-11-201

    Umywalka - wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska - z blatem i miednicą o owalnym kształcie - z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik - bez przelewu - do armatur stojących jednootworowych - możliwość podjazdu - obciążenie zgodnie z EN 14688 - szer. 850 mm, gł. 415 mm - głębokość koryta płuczkowego 90 mm - do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych nr 305/2011 - spełnia wymogi ÖNORM B 1600/1601 dla umywalek
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-11-201
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)415
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units