Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową System 800 K - pionowy drążek z rozetami do mocowania i uchwytem na słuchawkę prysznicową - z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 98 (biały) lub 99 (czysta biel) - element regulacji uchwytu na słuchawkę oznaczony czarnym kolorem - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - dł. 1100 mm - śr. drążka 33 mm, gł. 90 mm - wsporniki mocujące o śr. 18 mm z płaskimi rozetami - śr. rozetki 80 mm, wys. 13 mm - bezstopniowa regulacja położenia uchwytu na słuchawkę prysznicową, ustawienie wysokości po naciśnięciu lub pociągnięciu za uchwyt - stożkowaty kształt zamocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - łatwy montaż dzięki osobno mocowanym płytkom z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym do zawieszenia drążka - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-33-12090
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)104
    • Głębokość (mm)136
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing