Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany Duo, 950-50-13090
Uchwyt ścienny, składany Duo, 950-50-13090
Uchwyt ścienny, składany Duo, 950-50-13090
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany Duo, 950-50-13090

    Uchwyt uchylny Duo System 800 K - z dwoma poziomami uchwytów umieszczonymi jeden nad drugim - Dolna szyna jest prowadzona pod kątem 135° względem górnej szyny. - Górna szyna (średnica 33 mm) służy do przytrzymywania i podpierania - Dolna szyna (średnica 25 mm) jest umieszczona w odległości 250 mm od przedniej krawędzi górnej szyny i służy do przytrzymywania jej w miejscu i obracania na boki. - wysunięcie 850 mm, Panel ścienny o wysokości 181 mm i szerokości 130 mm - Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół - wykonane z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 98 (biel sygnalizacyjna) lub 99 (czysta biel) - z ciągłym, Zabezpieczony przed korozją stalowy rdzeń i zintegrowana stalowa płyta ścienna z pokrywą wykonaną z wysokiej jakości poliamidu - Stabilne mocowanie trzypunktowe - do montażu na ścianie z ukrytym, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - z uchwytem na rolkę papieru toaletowego 950.50.01090, Uchwyt na rolkę papieru toaletowego ze spłuczką 950.50.07090 (prawy), 950.50.07190 (lewy) i wsporniki podłogowe 950.50.020XA, 950.50.025XA i 950.50.026XA mogą być modernizowane. - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-50-13090
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars