Opublikuj swoje produkty
Stołek prysznicowy HEWI, Rodzina siedzeń wykonanych z recyklatu poprzemysłowego, 950-51-40040
Stołek prysznicowy HEWI, Rodzina siedzeń wykonanych z recyklatu poprzemysłowego, 950-51-40040
Stołek prysznicowy HEWI, Rodzina siedzeń wykonanych z recyklatu poprzemysłowego, 950-51-40040
    HEWI

    Stołek prysznicowy HEWI, Rodzina siedzeń wykonanych z recyklatu poprzemysłowego, 950-51-40040

    Stołek prysznicowy - mobilny, lekki stołek z rodziny siedzeń Re - nadaje się do strefy prysznica - filigranowe wzornictwo okrągłej rury kombinowane z ergonomicznie wygiętą powierzchnią siedziska - duże, komfortowo ciepłe siedzisko wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PIR (Post Industrial Recycling), lekko teksturowany - ze zintegrowanymi wklęsłymi uchwytami ułatwiającymi siadanie i wstawanie - zapewnia bezpieczną pozycję siedzącą pod prysznicem - masa własna: 5,2 kg - wysokość 508 mm, szerokość 462 mm - powierzchnia siedziska: szerokość 462 mm - wysokość siedziska: 482 mm - Siedzisko wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PIR (recykling poprzemysłowy) w kolorach HEWI JH (zieleń leśna) lub JJ (ciemny granit) z wysokiej jakości chromowaną ramą. - z czarnym, w czarne podkładki antypoślizgowe - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-40040
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)508
    • Szerokość (mm)462
    • Głębokość (mm)428
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers