Opublikuj swoje produkty
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960

    Jednouchwytowa bateria umywalkowa - matowy czarny malowanej proszkowo, wygląd sześcienny - natężenie przepływu 5 l/min - wkład ceramiczny Kerox K-35OP, odporny na ciśnienie do 35 barów - regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją objętości 5 l/min, regulowany kątowo i zabezpieczony przed kradzieżą - podłączenie za pomocą elastycznych przewodów ciśnieniowych z oznaczeniem długości 450 mm, G 3/8". - mosiądz montażowy do korpusu - dźwignia obsługowa z oznaczeniem gorąco-zimno - 129 mm wysokości, rzut 187 mm - wyjście sztywne - bez zestawu odpływowego - nadaje się do dezynfekcji termicznej zgodnie z DVGW W 551 - klasa hałasu 1 - dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAQ1-12M10960
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)129
    • Szerokość (mm)44
    • Głębokość (mm)187
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings