Opublikuj swoje produkty
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA

    Bateria umywalkowa elektroniczna - stal szlachetna z powłoką PVD, wygląd sześcienny - natężenie przepływu 5 l/min - praca bateryjna - zastosowanie standardowej baterii litowej o długiej żywotności (typ CR-P2) - dla wody zimnej i mieszanej - zimna woda: 3/8" T-dystrybutor niezbędny, patrz akcesoria nr art. 65755 - możliwość stosowania z zaworem zwrotnym z filtrem zanieczyszczeń, patrz akcesoria nr art. 70247 - regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją objętości 5 l/min, regulowany kątowo i zabezpieczony przed kradzieżą - regulowana, aktywna, odporna na fałszywe alarmy technologia czujników podczerwieni - moduł elektroniczny z regulowaną strefą detekcji, płukanie higieniczne, płukanie ciągłe i tryb czyszczenia - parametry czujników są ustawione fabrycznie: czas obserwacji: ok. 1-2 s, praca ciągła: maks. 4 min, zasięg detekcji: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, spłukiwanie higieniczne jest dezaktywowane - asymetryczny zasięg detekcji, stabilne wykrywanie obiektów - ustawienia i serwis możliwe również poprzez aplikację na smartfonie, patrz akcesoria nr art. 65713 - w przypadku wyłączenia bezpieczeństwa w razie zaniku zasilania zachowane są ustawienia zdefiniowane przez użytkownika - bez dźwigni regulacji temperatury: higieniczna, wandaloodporna i odporna na nadużycia - zadana temperatura znajduje się w strefie komfortu od 30°C do 36°C - ustawienia i regulacje temperatury podczas instalacji są łatwo dostępne z boku. - podłączenie za pomocą elastycznych przewodów ciśnieniowych z oznaczeniem długości 450 mm, G 3/8". - zintegrowane sita do zatrzymywania zanieczyszczeń - mosiądz montażowy do korpusu - wysokość 145 mm, występ 193 mm - wyjście sztywne - bez zestawu odpływowego - klasa hałasu 1 - nadaje się do dezynfekcji termicznej zgodnie z DVGW W 551 - jest zgodny z normą DIN EN 15091 - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z EMC 2014/30/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAQ1-12S211XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)193
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings