Opublikuj swoje produkty
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    Termostat prysznicowy HEWI SAFE TOUCH - matowy czarny malowanej proszkowo, okrągła - korpus armatury, element obsługi i rozety: mosiądz - HEWI SAFE TOUCH obudowa bezpieczeństwa: cały korpus armatury nie będzie gorący - 12 l/min - ochrona przed oparzeniem: blokada bezpieczeństwa przy 38 °C - urządzenie do zapobiegania przepływu zwrotnego w przyłączach ściennych - dynamiczny regulator ilości 12 l/min z zaworze prysznicowym - zintegrowane sita wychwytujące brud - standardowy zawór prysznicowy G 1/2" do tradycyjnych węży prysznicowych - oznaczenie ciepło-zimno - rodzaj podłączenia: przyłącza S ze zintegrowanymi tłumikami, przesuwne rozety - 48 mm wysoki, 320 mm szeroki, wysięg 108 mm - rozmiar główny: 150 mm +/- 20 mm - klasa emisji hałasu 1 - nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAQ1-32T50060
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)69
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)108
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings