Opublikuj swoje produkty
BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet

As a functional option instead of belt-type desgins, this model is more visually attractive, and comes in a reduced size – with excellent mechanical resistance and easy assembly. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.7 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 600mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-cub-ban130-600
  • Rodzina produktuProfiled Sheet
  • Grupa produktuProfiled Roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings