Opublikuj swoje produkty
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
    The Hiansa panel Teja model consists of an exterior sheet that resembles a classic tiled roof, which gives the sheet an attractive appearance. This panel has an urban-style design and is recommended for homes, country buildings and single-family houses with roof slopes of at least 10%.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-teja
    • Rodzina produktuRoof Sandwich Panel
    • Grupa produktuRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings