Opublikuj swoje produkty
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-fac-ban90-380
  • Rodzina produktuProfiled Sheet
  • Grupa produktuProfiled wall cladding
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass Number23-15 15 17 13
  • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls